Chargement...

Applications d’entreprise

Applications d’entreprise

Les dispositifs intelligents et l’IdO remodelent chaque domaine de l’entreprise, des postes de travail aux coins éloignés d’une installation. Jetez un coup d’œil plus approfondi à certaines des applications spécifiques qui stimulent la demande de réseau, y compris l’éclairage intelligent, le sans fil, les technologies de bâtiment sain, l’AV et plus encore.

Poste de travail

La connectivité aux postes de travail exige une apparence finie, une facilité d’entretien et un rendement, tout en respectant les codes et directives d’installation. Les technologies de bâtiment intelligent ajoutées dans ces zones comprennent les détecteurs de mouvements en réseau, l’éclairage, les commandes de température et l’accès à la sécurité, tout en augmentant les exigences de largeur de bande. Simplifiez la conception, l’installation et la maintenance du réseau de l’aire de travail grâce à une architecture de câblage de zone et aux solutions Leviton.

Dans un bâtiment sans fil

Avec l’essor de l’IdO, les politiques « apportez votre propre appareil » et les demandes de données qui vont au-delà des vitesses gigabits, les DSI et les responsables informatiques mettent à jour les points d’accès sans fil avec Wi-Fi 6 (802.11ax). Le Wi-Fi 6 prend en charge jusqu’à 10 Go/s de données et peut exiger une PoE plus élevée à 60-90 watts. Pour un rendement optimal, les normes industrielles recommandent un système de catégorie 6A pour prendre en charge des débits de données plus élevés et une puissance accrue. Leviton offre la largeur de bande dont vous avez besoin pour prendre en charge tout réseau sans fil tout en simplifiant les futures mises à niveau.

En savoir plus sur l’infrastructure Leviton pour réseaux sans fil.

Sécurité

L’intégration de votre infrastructure de sécurité physique à votre réseau IP permet de réduire les coûts d’installation et de matériaux, de simplifier les déplacements, les ajouts et les modifications futurs et de rationaliser votre chaîne d’approvisionnement. Les systèmes catégorisés de Leviton assurent un rendement de sécurité en permanence pour les applications comme les commandes d’accès, les caméras de sécurité, les systèmes d’alarme de fumée et nos amplificateurs de canaux de réseautique qui fournissent de l’alimentation et des données aux dispositifs de sécurité à distance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.

Éclairage intelligent

Les systèmes d’éclairage intelligents offrent une foule d’économies de coûts et d’avantages en matière de gestion des bâtiments, avec le potentiel de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 %. L’éclairage intelligent ne requiert généralement pas de largeur de bande élevée, mais souvent une puissance plus élevée, et les systèmes optimisés pour PoE de Leviton sont conçus et testés pour prendre en charge les exigences PoE élevées des systèmes d’éclairage intelligent de nouvelle génération.

Bâtiments sains

La technologie des bâtiments sains est devenue une partie intégrante des initiatives actuelles en matière de bâtiments intelligents. Ces applications en réseau comprennent la qualité de l’air, les commandes de température, l’éclairage intelligent, la gestion des mouvements et les systèmes de commande sans contact qui protègent et améliorent la santé et la sécurité des occupants du bâtiment.

Pour simplifier la gestion et réduire le stress du réseau dans les bâtiments intelligents, Leviton recommande que l’infrastructure pour les applications de bâtiment sain soit physiquement séparée dans les salles de télécommunications ou les armoires des applications LAN de base. En savoir plus sur les l’uLAN pour des bâtiments sains.

Réseau central de fibre

Alors que les exigences en matière de largeur de bande continuent de croître, votre réseau central optique doit être suffisamment solide pour prendre en charge l’augmentation du trafic et les multiples mises à jour technologiques. Qu'il s'agisse du déploiement d'un canal d'interconnexion ou de connexion croisée, faites confiance aux composants optiques de Leviton pour un rendement optimal de la salle des équipements à la salle des télécommunications. Notre système OM4 peut transmettre 10 Go/s à 550 mètres, soit 150 mètres de plus que le modèle OM4 standard.

A/V

De la salle de classe à la salle de conférence, nos solutions aident les entrepreneurs BICSI RCDD à basse tension à devenir les experts TI/AV de leurs clients, grâce à des systèmes HDBaseT™ faciles à installer et conformes aux normes qui utilisent du câblage et des amplificateurs de réseau catégorisés.