Chargement...

Commandes d’éclairage à DEL dans les bâtiments commerciaux

Conforme aux normes et aux prescriptions

Commandes d’éclairage à DEL dans les bâtiments commerciaux

Leviton propose des solutions de commande d’éclairage à DEL prêtes à l’emploi et conformes aux codes. Concevez et spécifiez votre prochaine application de bâtiment commercial en toute confiance. Créez des espaces plus efficaces qui améliorent l’environnement de travail, créent un impact positif sur le bien-être et la productivité, tout en répondant aux exigences du code de l’énergie.

Conçu pour se conformer aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, partie 6, Leviton simplifie la spécification, la conception et la sélection de solutions. En proposant une solution de gestion de l’énergie et une architecture complète et évolutive pour toutes les applications, Leviton vous aide tout au long du processus avec une conception de système, une sélection de produits et des services.

1
Interface analogique GreenMAX DRC et OSC20-M
Les couloirs peuvent souvent rester inoccupés, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs aident à les allumer et à les éteindre en fonction de l’occupation.
2
Détecteurs muraux intelligents
Fournit une détection simple de présence/absence et une commande de gradation avec maintien de la lumière ambiante, mise sous tension partielle, capacités de mise hors tension partielle et plus encore.
3
Écran tactile Sapphire
Personnalisez la commande d’ambiance à bouton poussoir pour les présentations, les réunions et autres événements; incorporez des curseurs pour la commande manuelle et incorporez un détecteur pour la détection de mouvements et la lumière ambiante.
4
Panneaux de relais GreenMAX
Les garages de stationnement nécessitent une mise hors tension automatique et des commandes d’éclairage naturel; l’ASHRAE 90,1 2016 exige également que les entrées couvertes réduisent automatiquement l’éclairage de 50 % du coucher au lever du soleil.
5
Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye
Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie.
6
CLI
Une solution autonome simple et rentable répond aux exigences du code de l’énergie pour la gradation, la lumière naturelle et la commande multizone.
7
Détecteurs
Les toilettes peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation; utilisez l’OSCxx-M dans les caliers multiples et l’OSSMT dans les étals simples.
8
Contrôleur de pièce intelligent pour plafond (SRC)
La solution autonome offre une solution simple de détection de mouvements/absences et de gradation avec une fonctionnalité d’exploitation de la lumière ambiante, idéale pour les espaces avec fenêtres.
9
Claviers Intellect
Satisfaire aux exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zone d’éclairage naturel, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prise; la norme 2018 IECC exige des commandes indépendantes pour chaque 600 SF.
10
Dispositifs sans fil Lumina RF
Ajoute une commande sans fil pour toute application de mise sous/hors tension et de gradation afin de répondre facilement aux besoins uniques en matière d’éclairage de n’importe quel espace pour une commutation, une gradation, une détection et une commande d’ambiance simples.

Commandes d'éclairage à DEL

Compteurs divisionnaires

Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye

Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie dans plusieurs succursales.

Contactez-nous