Chargement...

Commandes d’éclairage à DEL dans les établissements d’enseignement

Conforme aux normes et aux prescriptions

Commandes d’éclairage à DEL dans les établissements d’enseignement

Leviton propose des solutions de commande d’éclairage à DEL prêtes à l’emploi et conformes aux codes. Concevez et spécifiez votre prochaine application éducative en toute confiance. Créez des espaces plus efficaces qui améliorent l’environnement d’apprentissage et créent un impact positif sur le bien-être et l’attention tout en répondant aux exigences du code de l’énergie.

Conçu pour se conformer aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, partie 6, Leviton simplifie la spécification, la conception et la sélection de solutions. En proposant une solution de gestion de l’énergie et une architecture complète et évolutive pour toutes les applications, Leviton vous aide tout au long du processus avec une conception de système, une sélection de produits et des services.

1
Écran tactile Sapphire
Personnalisez la commande d’ambiance à bouton poussoir pour les présentations et autres événements; incorporez des curseurs pour la commande manuelle et incorporez un détecteur pour la détection de mouvements et l’exploitation de la lumière ambiante.
2
Contrôleur de pièce intelligent pour plafond (SRC)
La solution autonome répond aux exigences de conformité au code pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zones de lumière naturelle, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prises; idéale pour la réplication rapide de pièces multiples.
3
Détecteur intelligent de boîte murale
Fournit une détection simple de présence/absence et une commande de gradation.
4
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Satisfaire aux exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zones de lumière naturelle, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prises; les couloirs et les cages d’escalier peuvent souvent rester inoccupés, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs aident à allumer et éteindre les lumières en fonction de l’occupation.
5
Dispositifs sans fil Lumina RF
Ajoute une commande sans fil pour toute application de gradation de mise sous tension/hors tension, 0-10V et à découpage de phase afin de répondre facilement aux besoins uniques de commande d’éclairage de n’importe quel espace pour une commutation, une gradation, une détection et une commande d’ambiance simples.
6
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Respectez les exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zone de lumière naturelle, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prise.
7
Détecteurs
Les toilettes peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation; utilisez l’OSCxx-M dans les caliers multiples et l’OSSMT dans les étals simples.
8
Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye
Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie dans plusieurs succursales.
9
Détecteurs pour luminaires surélevés ou surbaissés
Idéal pour respecter les exigences de réduction de l’éclairage requises par le code de la réunion lorsque l’espace n’est pas actif. Les aires peuvent être contrôlées indépendamment et mises sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation.

Commandes d'éclairage à DEL

Compteurs divisionnaires

Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye

Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie dans plusieurs succursales.

Contactez-nous