Chargement...

Solutions d’éclairage et de commande à DEL

pour le secteur hôtelier

Éclairage à DEL et commandes dans les applications du secteur hôtelier

L’éclairage à DEL et les commandes jouent un rôle important dans une application hôtelière. Améliorez l’expérience de vos clients pour un séjour inoubliable et améliorez la fonctionnalité de l’espace tout en respectant la conformité au code de l’énergie. Adaptez l’éclairage pour promouvoir un environnement accueillant qui renforce la fidélité à la marque et répète les affaires. Leviton offre une solution de commande et d’éclairage à DEL prête à l’emploi et conforme au code pour chaque espace dans une application hôtelière.

Luminaires à DEL et commandes d’éclairage à DEL pour le secteur hôtelier
Faire la promotion des solutions d’éclairage à DEL et de commande d’éclairage à DEL

dans le secteur hôtelier

Améliorez l’expérience de vos clients avec l’éclairage à DEL et les commandes d’éclairage à DEL pour un séjour inoubliable.

Favorise les environnements accueillants et sûrs | Améliore la fidélité à la marque et répète les affaires | Équilibre l’expérience client et la fonctionnalité/efficacité de l’espace | Crée un espace propice pour que les clients fassent des affaires

Marques de luminaires à DEL

Commandes et compteurs divisionnaires d'éclairage à DEL

Mises à la terre extérieures / Paysage / Façade de bâtiment / Signalétique

Améliore l’attrait latéral du trottoir et la qualité globale | Crée de l’anticipation pour un séjour inoubliable | Promeut la marque extérieure et les espaces extérieurs

Solutions d’éclairage à DEL pour l’éclairage extérieur

Commande d'éclairage à DEL pour l'éclairage extérieur

Panneaux de relais GreenMAXᴹᴰ

L’éclairage extérieur nécessite une mise hors tension automatique et des commandes d’exploitation de la lumière ambiante; offre une gradation avancée, l’exploitation de la lumière ambiante, la réponse à la demande et des capacités de programmation complexes et avancées.

Halls d'entrée

Crée une excellente première impression | Accueille les invités dans une atmosphère accueillante et accueillante | Améliore l’architecture de l’espace pour créer un espace de transition confortable

Solutions de luminaires à DEL pour halls

Commande d’éclairage à DEL pour les halls

Système de commande de pièce GreenMAX® DRC

Conçus pour contrôler pratiquement n’importe quel type de lampe ou de luminaire, les programmes d’éclairage de l’entrée s’adaptent automatiquement aux niveaux d’éclairage prédéterminés en fonction des heures de fonctionnement pour créer un environnement accueillant.

Coin repas/bars

Crée une expérience culinaire inoubliable | Améliore la nourriture, le service, le décor et l’atmosphère | Équilibre l’expérience client, la présentation des aliments et des boissons et la fonctionnalité de la cuisine

Solutions de luminaires à DEL pour les salles à manger et les bars

Commande d’éclairage à DEL pour les zones de restauration et les bars

Écran tactile Sapphire™

Personnalisez les ambiances et les horaires de l’éclairage du restaurant pour qu’il s’ajuste automatiquement aux niveaux d’éclairage prédéterminés en fonction des heures de fonctionnement afin de créer un environnement accueillant; incorporez des curseurs pour un contrôle supplémentaire.

Toilettes publiques

Améliore la fonctionnalité et l’esthétique | Améliore la visibilité | Promeut la propreté

Solutions de luminaires à DEL pour toilettes

Commande d’éclairage à DEL pour toilettes

Détecteurs

Les toilettes peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation; utilisez l’OSCxx-M dans les caliers multiples et l’OSSMT dans les étals simples.

Espaces d’événements/Salles de bal/Salles de réunion

Crée des espaces dynamiques | Offre de la flexibilité pour adapter les espaces et répondre aux besoins uniques de chaque événement | Améliore l’esthétique et met en valeur les zones à trafic élevé/les pièces centrales pendant les événements

Solutions de luminaires à DEL pour les espaces d’événements et les salles de réunion

Commande d’éclairage à DEL pour les espaces d’événements et les salles de réunion

Capacités combinées de pièce

Les commandes d’éclairage architecturales offrent une commande simple, intuitive, manuelle ou automatique idéale pour les espaces événementiels; permet de combiner les salles avec une programmation minimale pour une solution prête à l’emploi.

Coquilles d'ascenseur

Offre un éclairage lumineux, vibrant et à faible éblouissement | Permet de voyager en toute sécurité entre les étages | Met en œuvre un éclairage efficace

Solutions de luminaires à DEL pour les halls d’ascenseur

Commande d’éclairage à DEL pour les halls d’ascenseur

Système de commande de pièce GreenMAX® DRC

Les halls d’ascenseur sont souvent inoccupés, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs mettent les lumières sous tension et hors tension partielles en fonction de l’occupation pour plus de sécurité et d’économies d’énergie.

Corridors des chambres d’invités

Améliore l’expérience et l’anticipation des clients dans leur chambre en attente | Assure le confort et la sécurité pour voyager entre les zones | Aide les clients à trouver facilement leur chemin

Solutions de luminaires à DEL pour les corridors des chambres d’invités

Commande d’éclairage à DEL pour les corridors des chambres d’invités

CLI

Une solution autonome simple et rentable répond aux exigences du code de l’énergie pour la gradation, la lumière naturelle et la commande multizone.

Chambres d'invités

Crée un environnement confortable, calme et sans stress pour les clients | Permet aux clients de créer l’ambiance parfaite | Améliore le confort des clients tout en réduisant les coûts d’exploitation et d’entretien

Solutions de luminaires à DEL pour chambres d ’hôtel

Commande d’éclairage à DEL pour les chambres d ’hôtel

Dispositifs sans fil Lumina™ RF

Fournit aux clients des commandes pour créer l’ambiance parfaite et s’assure qu’aucun dispositif n’est laissé allumé lorsque la pièce n’est pas utilisée.

Bureaux

Améliore l’attention, la productivité et la motivation | Crée une atmosphère de travail confortable | Fournit un éclairage à faible éblouissement autour des postes de travail

Solutions de luminaires à DEL pour  bureaux

Commande d’éclairage à DEL pour  bureaux

Claviers Intellect

Satisfaire aux exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zones d’éclairage naturel, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prises; l’IECC exige des commandes indépendantes pour chaque 600 mètres carrés.

Zones de l’arrière-maison/du personnel

Assure un environnement de travail lumineux sans éblouissement | Établit une atmosphère confortable et productive | Assure la conformité aux codes de l’énergie

Solutions de luminaires à DEL pour l’arrière-maison et les zones réservées au personnel

Commande d’éclairage à DEL pour les zones de l’arrière-maison et du personnel

Détecteurs

Les zones réservées au personnel peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation pour des économies d’énergie simples.

Structures de stationnement

Améliore la sûreté et la sécurité des clients et des employés | Assure un mouvement facile et sécuritaire | Répond aux exigences de conformité au code de l’énergie du stationnement

Solutions de luminaires à DEL pour les structures de  stationnement

Commande d’éclairage à DEL pour les structures de  stationnement

Détecteurs pour luminaires surélevés ou surbaissés

Idéal pour respecter les exigences de réduction de l’éclairage requises par le code de la réunion lorsque l’espace n’est pas actif. Les aires peuvent être contrôlées indépendamment et mises sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation.

Rénovations

Simplifie les rénovations | Améliore la fonctionnalité et l’esthétique | Augmente les économies d’énergie

Solutions de luminaires à DEL pour les rénovations

Commande d'éclairage à DEL pour rénovations

Dispositifs sans fil Lumina™ RF

Ajoute une commande sans fil pour toute application de gradation de mise sous tension/hors tension, de 0-10V et à découpage de phase afin de répondre facilement aux besoins uniques de commande d’éclairage de n’importe quel espace pour une commutation, une gradation, une détection et une commande d’ambiance simples.

Ressources d’éclairage et de commande pour les applications hôtelières

Guide de conception pour l'éclairage du secteur hôtelier

Télécharger

Articles et podcasts sur l’éclairage à DEL et la commande d’éclairage à DEL

Contactez-nous