Chargement...

Commandes d’éclairage à DEL dans les applications hôtelières

Conforme aux normes et aux prescriptions

Commandes d’éclairage à DEL dans les applications hôtelières

Leviton propose des solutions de commande d’éclairage à DEL prêtes à l’emploi et conformes aux codes. Concevez et spécifiez votre prochaine application hôtelière en toute confiance. Créez des espaces plus efficaces qui favorisent des environnements accueillants et sûrs, renforcez la fidélité à la marque et répétez les affaires, équilibrez l’expérience client et la fonctionnalité/efficacité de l’espace et créez un espace propice pour que les clients puissent faire des affaires tout en répondant aux exigences du code de l’énergie.

Conçu pour se conformer aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, partie 6, Leviton simplifie la spécification, la conception et la sélection de solutions. En proposant une solution de gestion de l’énergie et une architecture complète et évolutive pour toutes les applications, Leviton vous aide tout au long du processus avec une conception de système, une sélection de produits et des services.

1
Dispositifs sans fil Lumina RF
Fournit aux clients des commandes pour créer l’ambiance parfaite et s’assure qu’aucun dispositif n’est laissé allumé lorsque la pièce n’est pas utilisée.
2
Détecteurs
Les zones réservées au personnel peuvent rester inoccupées pendant de longues périodes, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs allument et éteignent les lumières en fonction de l’occupation pour des économies d’énergie simples.
3
Écran tactile Sapphire
Personnalisez les ambiances et les horaires de l’éclairage du restaurant pour qu’il s’ajuste automatiquement aux niveaux d’éclairage prédéterminés en fonction des heures de fonctionnement afin de créer un environnement accueillant; incorporez des curseurs pour un contrôle supplémentaire.
4
CLI
Une solution autonome simple et rentable répond aux exigences du code de l’énergie pour la gradation et la commande multizone pour les corridors de chambres d’invités
5
Claviers Intellect
Satisfaire aux exigences de conformité aux codes pour l’arrêt automatique, la commande manuelle, la commande de zone d’éclairage naturel, la commande d’éclairage à niveaux multiples et la commande de prise; la norme 2018 IECC exige des commandes indépendantes pour chaque 600 SF.
6
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Contrôlez pratiquement n'importe quel type de lampe ou de luminaire; fixez des horaires; offrez une commande simple, intuitive, manuelle ou automatique dans les espaces événementiels; programmez les lumières pour une mise sous tension partielle et une mise hors tension partielle ou la sécurité et des économies d'énergie supplémentaires.
7
Détecteurs pour luminaires surélevés ou surbaissés
Idéal pour respecter les exigences de réduction de l’éclairage requises par le code de la réunion lorsque l’espace n’est pas actif. Les aires peuvent être contrôlées indépendamment et mises sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation.
8
Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye
Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres possibilités d’économie d’énergie pour plusieurs emplacements.

Commandes d'éclairage à DEL

Compteurs divisionnaires

Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye

Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie dans plusieurs succursales.

Contactez-nous